Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | NAMUR biestable | |
Instalación | ||
Diámetro interno | 10 mm | |
Cilíndro de medición | ||
Diámetro | 2,5 mm | |
Longitud | 3 mm | |
Esfera de medición | 4 mm | |
Velocidad de paso | ≤ 10 m/s | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión nominal | 8 V | |
Tensión de trabajo | 5 ... 25 V | |
Histéresis | tip. 1 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Consumo de corriente | ||
Trayecto B UB=8V | ≥ 3 mA | |
Trayecto B UB=10V | ≥ 4,2 mA | |
Trayecto A UB=10V | 0,5 ... 1 mA tip. 0,9 mA | |
Trayecto A UB=8V | 0,5 ... 0,95 mA tip. 0,8 mA | |
Power ON | ≥ 3 mA con UB = 8 V ≥ 4,2 mA a UB = 10 V |
|
Retardo a la disponibilidad | ≤ 5 ms | |
Conformidad con la normativa | ||
Según CEM | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Estándares | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Sección transversal | 0,14 mm2 | |
Material de la carcasa | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Altura | 32,5 mm | |
Anchura | 25 mm | |
Longitud | 20 mm | |
Información general | ||
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |