Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
PL2-F25-E8-S
Datos generales |
Función de conmutación | 2 x normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 3 mm |
Instalación | montaje enrasada |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 2,43 mm |
Distancia de conmutación real | 2,6 ... 2,6 mm tip. |
Factor de reducción rAl | 0,5 |
Factor de reducción r1.4301 | 1 |
Factor de reducción rSt37 | 1,1 |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 100 Hz |
Histéresis | tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C |
Corriente en vacío | ≤ 25 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 500 ms |
Display de tensión de trabajo | LED, verde |
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
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Material de la carcasa | PBT |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP20 |
Dimensiones | |
| Altura | 99 mm |
| Anchura | 67 mm |
| Longitud | 34 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
PL2-F25-E8-S
Product Documentation:
PL2-F25-E8-S
Design / Simulation:
PL2-F25-E8-S
Productos asociados:
PL2-F25-E8-S