Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Distancia de conmutación de medición | 3 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CA/CC | |
Factor de reducción rAl | 0 | |
Factor de reducción rCu | 0 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0.4 - 0.7 | |
Factor de reducción rSt37 | 1 | |
Factor de reducción rMs | 0 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de operación CC | 20 ... 300 V | |
Tensión de operación CA | 20 ... 250 V | |
Frecuencia de conmutación | 15 Hz | |
Histéresis | 3 ... 15 tip. 10 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | si | |
Protección contra cortocircuito | si | |
Caída de tensión | ≤ 7 V | |
Corriente de trabajo | 8 ... 200 mA | |
Corriente residual | ≤ 1,3 mA | |
Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie frontal | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Longitud | 90 mm | |
Diámetro | 18 mm |