Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBB20-U4-E2-V94P
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 20 mm |
Instalación | enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 16,2 mm |
Factor de reducción rAl | 0,33 |
Factor de reducción rCu | 0,31 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,74 |
Factor de reducción rMs | 0,41 |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 150 Hz |
Histéresis | tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 2 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. 0,01 mA |
Corriente en vacío | ≤ 20 mA |
Retardo a la disponibilidad | 80 ms |
Display de tensión de trabajo | LED, verde |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Clavija de aparato 7/8"-16 UN |
Material de la carcasa | PA/metal |
Superficie frontal | PA |
Grado de protección | IP68 / IP69K |
Masa | 225 g |
Dimensiones | |
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Longitud | 118 mm |
Nota | Par de apriete: 1,8 Nm (carcasa) |
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
NBB20-U4-E2-V94P
Product Documentation:
NBB20-U4-E2-V94P
Homologaciones:
NBB20-U4-E2-V94P
Productos asociados:
NBB20-U4-E2-V94P
Accesorios |
|
|
|
Ayuda de montaje para VariKont, +U1+ et +U9* fa |
|
|
|
|
Ángulo de fijación modularfa |
|