Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NMB5-18GM65-E0-C-FE-V1

NMB5-18GM65-E0-C-FE-V1
  • Superficie activa acero inoxidable
  • 5 mm enrasado
  • Resistente a soldadura

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NMB5-18GM65-E0-C-FE-V1

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaNPN
Distancia de conmutación de medición5 mm
Instalaciónenrasado en St37
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 4,05 mm
Elementos de manejoObjetos ferromagnéticos
Factor de reducción rAl 0
Factor de reducción rCu 0
Factor de reducción r1.43010,6 ... 0,8
Factor de reducción rSt37 1
Tipo de salida3-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 30 V
Frecuencia de conmutación2 Hz
Histéresis5 ... 15 tip. 10 %
Protección contra la inversión de polaridadsi
Protección contra cortocircuitosi
Caída de tensión≤ 2 V
Corriente de trabajo0 ... 200 mA
Consumo de corriente< 14 mA
Corriente residual≤ 10 µA
Campo continuo magnético250 mT
Campo alterno magnético250 mT
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED dual cuádruple
Verde:Corriente
Amarillo: Salida
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónconector del aparato V1 (M12 x 1), 4 polos
Material de la carcasaXylan recubierto - Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalXylan recubierto - Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Grado de protecciónIP67 / IP68 / IP69K - depende del cable de conexión según la especificación del cable
Dimensiones
Longitud65 mm
Diámetro18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NMB5-18GM65-E0-C-FE-V1

Design / Simulation: NMB5-18GM65-E0-C-FE-V1

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP66 KB

Productos asociados: NMB5-18GM65-E0-C-FE-V1

Accesorios
Juego de cables hembra de terminación única M12 recto con codificación A, 4 pines, cable POC resistente a cordones de soldadura naranja, adecuado para aplicaciones robóticas, resistente a la torsión, resistente al aceite, reticulado molecularfa
Ayudas de montajefa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.