Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NCB2-12GM60-B3-V1-Y112800
Datos generales |
Distancia de conmutación de medición | 2 mm |
Instalación | enrasado |
Polaridad de salida | AS-Interface |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 1,62 mm |
Distancia de conmutación real | 1,8 ... 2,2 mm tip. |
Factor de reducción rAl | 0,23 |
Factor de reducción rCu | 0,21 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,7 |
Factor de reducción rMs | 0,37 |
Tipo de nodo | desde |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 60 Hz |
Histéresis | 1 ... 10 tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Indicación del estado de conmutación | LED anular, amar. |
Conformidad con la normativa |
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Sección transversal | |
Material de la carcasa | acero inoxidable |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Longitud | 60 mm |
| Diámetro | 12 mm |
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
NCB2-12GM60-B3-V1-Y112800
Product Documentation:
NCB2-12GM60-B3-V1-Y112800