Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | Dos hilos | |
Distancia de conmutación de medición | 4 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CA | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 3,24 mm | |
Distancia de conmutación real | 3,6 ... 4,4 mm tip. | |
Factor de reducción rAl | 0,5 | |
Factor de reducción rCu | 0,4 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,8 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 20 ... 150 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 25 Hz | |
Histéresis | tip. 3 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado | |
Caída de tensión | ≤ 5 V | |
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 1600 mA | |
Corriente de trabajo | 5 ... 200 mA | |
Corriente residual | 0 ... 1,7 mA tip. | |
Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 1589 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector macho 1/2"-20 UN , 3 polos | |
Material de la carcasa | latón, niquelado | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Longitud | 60 mm | |
Diámetro | 12 mm | |
Nota | Con rangos de temperatura por debajo de 0 °C la tensión de trabajo permitida U esb 80...150 V Fusible protector del aparato ≤ 0,3 A (rápido) según IEC 60127-2 hoja 1 Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito. |
|
Información general | ||
Volumen de suministro | Suministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo |
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
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB | |
Brief Instructions | |||
Mounting Instruction locking nut / Montageanleitung, Muttern mit Sperrverzahnung | ALL | 1117 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China CCC SDOC | 2020970305001202 | ALL | 18863 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3064B | ALL | 1256 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6114_ENG | ENG | 1223 KB |