Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución RC10-14-N0
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor de anillo inductivo RJ10-N-768

RJ10-N-768
  • Serie estándar


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RJ10-N-768

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Instalación
Diámetro interno10 mm
Esfera de medición∅ 1/8", Material SS18
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8 V
Tensión de trabajo5 ... 25 V
Frecuencia de conmutación0 ... 2000 Hz
Consumo de corriente
Placa de medición no detectadamin. 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Conformidad con la normativa
Según CEMIEC / EN 60947-5-2:2004
EstándaresDIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Datos mecánicos
Sección transversal0,14 mm2
Material de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura20 mm
Longitud15 mm
ATEX
datos para la área Ex
Capacidad efectiva interna≤ 25 nF
Inductancia interna de gran eficacia≤ 10 µH
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
Details: RJ10-N-768

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.