Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NMB5-12GM65-Z9-V1
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | Dos hilos |
Distancia de conmutación de medición | 5 mm |
Instalación | enrasado (Requisitos: véase el dibujo de abajo) |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 4,05 mm |
Elementos de manejo | Objetos ferromagnéticos y no ferromagnéticos |
Factor de reducción rAl | 0,3 |
Factor de reducción rCu | 0,2 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,85 |
Factor de reducción rSt37 | 1 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 6 ... 30 V CC |
Frecuencia de conmutación | 250 Hz |
Histéresis | 5 ... 15 tip. 10 % |
Protección contra la inversión de polaridad | conductor de polos |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | < 3 V |
Corriente de trabajo | 2 ... 200 mA |
Corriente residual | ≤ 500 µA |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 |
Superficie frontal | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 |
Grado de protección | IP67 / IP68 / IP69K - depende del cable de conexión según la especificación del cable |
Dimensiones | |
| Longitud | 65 mm |
| Diámetro | 12 mm |
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
NMB5-12GM65-Z9-V1
Design / Simulation:
NMB5-12GM65-Z9-V1
Homologaciones:
NMB5-12GM65-Z9-V1
Productos asociados:
NMB5-12GM65-Z9-V1
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
-
AB-12
-
Escuadra de sujeción
-
|
|
Ayudas de montajefa |
|