Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
RJ21-E
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | NPN |
Instalación | |
Polaridad de salida | CC |
Diámetro interno | 21 mm |
Cilíndro de medición | |
| Diámetro | 6 mm |
| Longitud | 12 mm |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión nominal | 8 V |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 1000 Hz |
Histéresis | típ. 5% |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA |
Corriente en vacío | ≤ 20 mA |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Cable PVC , 2 m |
Sección transversal | 0,34 mm2 |
Material de la carcasa | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Altura | 80 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Longitud | 20 mm |
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
RJ21-E
Design / Simulation:
RJ21-E