Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NJ15+U1+E2-C
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 15 mm |
Instalación | enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 12,15 mm |
Factor de reducción rAl | 0,4 |
Factor de reducción rCu | 0,3 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,85 |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 60 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 10 Hz |
Histéresis | tip. 3 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA |
Corriente en vacío | ≤ 20 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 20 ms |
Campo alterno magnético | 180 mT |
Display de tensión de trabajo | LED, verde |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Terminales de rosca |
Sección transversal | hasta 2,5 mm2 |
Material de la carcasa | PBT |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP68 |
Dimensiones | |
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Longitud | 118 mm |
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
NJ15+U1+E2-C
Product Documentation:
NJ15+U1+E2-C
Design / Simulation:
NJ15+U1+E2-C
Homologaciones:
NJ15+U1+E2-C
Productos asociados:
NJ15+U1+E2-C
Accesorios |
|
|
|
Ángulo de fijación modularfa |
|