Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
SB2-Z0 GELB
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | Dos hilos |
Anchura de la ranura | 2 mm |
Profundidad de inmersión (lateral) | 5 ... 7 |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 5 ... 30 V CC |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 2000 Hz |
Histéresis | 0 ... 0,05 mm |
Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 4,9 V |
Corriente de trabajo | 2 ... 50 mA |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | cordónes flexibles LIFYW , 500 mm |
Sección transversal | 0,06 mm2 |
Material de la carcasa | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Altura | 13 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Longitud | 8 mm |
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
SB2-Z0 GELB
Design / Simulation:
SB2-Z0 GELB
Homologaciones:
SB2-Z0 GELB