Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NJ6-22-SN-101-B79

NJ6-22-SN-101-B79
  • 6 mm enrasado

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NJ6-22-SN-101-B79

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR con función de seguridad
Distancia de conmutación de medición5,5 mm
Instalaciónenrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 4,86 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,85
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8 V
Tensión de trabajo5 ... 25 V
Frecuencia de conmutación0 ... 2000 Hz
Consumo de corriente
Placa de medición no detectadamin. 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Conformidad con la normativa
Según CEMIEC / EN 60947-5-2:2004
EstándaresDIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
VDE 660 Parte 209
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) 1)
Datos mecánicos
Material de la carcasaTubo roscado de acero inoxidable M30 x 1,5
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP68
Dimensiones
Longitud278 mm
Diámetro30 mm
ATEX
datos para la área Exsólo para el sensor de proximidad incorporado
Conformidad con la normativaEN 50014:1997
EN 50020:1994
IdentificaciónEx-Hexagon II 2 G EEx ia IIC T6
Tipo apropiadoNJ 6-22-SN-G...
Certificado de examen tipo CEPTB 00 ATEX 2049 X
Capacidad efectiva interna≤ 110 nF
Inductancia interna de gran eficacia≤ 150 µH

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272401
ECLASS 10.0.127272401
ECLASS 9.027272401
ECLASS 8.027272401
ECLASS 5.127272401
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ6-22-SN-101-B79

Product Documentation: NJ6-22-SN-101-B79

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Homologaciones: NJ6-22-SN-101-B79

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
exida Functional Safety AssessmentP+F 03/11-10 R015ALLPDF302 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.