Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBB1,5-F79-E2-0,16M-V1
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 1,5 mm |
Instalación | enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 1,215 mm |
Factor de reducción rAl | 0,3 |
Factor de reducción rCu | 0,2 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,7 |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 5 ... 30 V CC |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 1200 Hz |
Histéresis | tip. 5 % |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 1,5 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 100 mA |
Corriente residual | ≤ 10 µA |
Corriente en vacío | ≤ 15 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 20 ms |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 4830 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector de cables M12 x 1 , 3 polos con PVC Cable L = 160 mm ± 5 mm |
Sección transversal | 0,09 mm2 |
Material de la carcasa | PA |
Superficie frontal | PA |
Grado de protección | IP67 |
Cable | |
| Diámetro del cable | 2,3 mm ± 0,2 mm |
| Radio de flexión | > 10 x Kabeldurchmesser |
Dimensiones | |
| Altura | 4,7 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Longitud | 16 mm |
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
NBB1,5-F79-E2-0,16M-V1
Design / Simulation:
NBB1,5-F79-E2-0,16M-V1
Homologaciones:
NBB1,5-F79-E2-0,16M-V1
Productos asociados:
NBB1,5-F79-E2-0,16M-V1
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Destornillador de par de apriete (0,6 Nm)fa |
|
|
|
|
Cubierta enchufable M12fa |
|