NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | NAMUR | |
Distancia de conmutación de medición | 1,5 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 1,22 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,4 | |
Factor de reducción rCu | 0,3 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,85 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión nominal | 8 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 5000 Hz | |
Histéresis | tip. % | |
Consumo de corriente | ||
Placa de medición no detectada | min. 3 mA | |
Placa de medición detectada | ≤ 1 mA | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | cordónes flexibles LIFYW | |
Sección transversal | 0,06 mm2 | |
Material de la carcasa | PBT | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP68 | |
Dimensiones | ||
Altura | 10 mm | |
Anchura | 8 mm | |
Longitud | 8 mm | |
ATEX | ||
datos para la área Ex | ||
Capacidad efectiva interna | ≤ 25 nF | |
Inductancia interna de gran eficacia | ≤ 50 µH |
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
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet NJ1,5-F-N-Y125794 | 231 KB | |
Datasheet NJ1,5-F-N-Y125794 | 187 KB | |
Fiche de données NJ1,5-F-N-Y125794 | 193 KB | |
Datenblatt NJ1,5-F-N-Y125794 | 188 KB | |
Scheda tecnica NJ1,5-F-N-Y125794 | 193 KB | |
Datasheet NJ1,5-F-N-Y125794 | 223 KB | |
Folha de dados NJ1,5-F-N-Y125794 | 188 KB | |
Hoja de datos NJ1,5-F-N-Y125794 | 199 KB | |
Datasheet NJ1,5-F-N-Y125794 | 187 KB |
Certificados | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 99 KB |