Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución NBB8-30GM60-I3
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor analógico, inductivo IA8-30GM-I3

IA8-30GM-I3
  • Indicadores analógicos ind.
  • Montaje enrasado

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  IA8-30GM-I3

Datos generales
Tipo de salidasalida de corriente analógica
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Rango de medición3 ... 8 mm
Tipo de salida3-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo15 ... 30 V
Reproducibilidad0 ... 15 µm
Corriente en vacío≤ 10 mA
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd2860 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Salida analógica
Tipo de salida0 ... 20 mA
Error de linealidad≤ ± 10 % del valor final
Resistencia de carga≤ 500 Ω
Inclinación de la corriente
0 ... 20 mAmáx. 3,5 A/s
20 ... 0 mAmáx. 3,3 A/s
Tiempo de desionización1 ... 10 ms , tipo 5 ms
Tolerancia ajuste del punto cero≤ ± 10 % del valor final
Deriva de temperatura≤ ± 0,1 %/K del valor final
Pendiente de tensión de trabajo≤ 0,5 %
Rizado residual± 30 µA
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PVC , 2 m
Sección transversal0,5 mm2
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Longitud60 mm
Diámetro30 mm
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
Details: IA8-30GM-I3

Hoja de datos: IA8-30GM-I3

Hoja de datosTipo de archivoTamaño
数据表 IA8-30GM-I3PDF99 KB
Datasheet IA8-30GM-I3PDF260 KB
Datasheet IA8-30GM-I3PDF195 KB
Fiche de données IA8-30GM-I3PDF200 KB
Datenblatt IA8-30GM-I3PDF191 KB
Scheda tecnica IA8-30GM-I3PDF200 KB
Datasheet IA8-30GM-I3PDF265 KB
Folha de dados IA8-30GM-I3PDF194 KB
Hoja de datos IA8-30GM-I3PDF185 KB
Datasheet IA8-30GM-I3PDF179 KB

Documentos : IA8-30GM-I3

Información técnicaTipo de archivoTamaño
Installation conditionsPDF1054 KB
EinbaubedingungenPDF1060 KB

CAD+CAE: IA8-30GM-I3

CADTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DSTP47 KB

Aprobaciones y Certificados: IA8-30GM-I3

CertificadosTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary LocationPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
Certificados de conformidad
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF1256 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)PDF1223 KB

Productos asociados: IA8-30GM-I3

Accesorios

Brida de fijación, 30 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.