Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NCN3-F25-N4
Datos generales |
Función de conmutación | 2 x normalmente cerrado (NC) |
Tipo de salida | NAMUR |
Distancia de conmutación de medición | |
Instalación | |
Distancia de conmutación asegurada | |
Distancia de conmutación real | |
Factor de reducción rAl | |
Factor de reducción rCu | |
Factor de reducción r1.4301 | |
Datos característicos |
Frecuencia de conmutación | |
Histéresis | |
Protección contra la inversión de polaridad | |
Protección contra cortocircuito | |
Indicación del estado de conmutación | |
Datos límites |
Conformidad con la normativa |
Estándares | |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | |
Temperatura de almacenaje | |
Datos mecánicos |
Sección transversal | |
Material de la carcasa | |
Grado de protección | |
Información general |
Aplicación en campo con peligro de explosión | |
| Categoría | |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NCN3-F25-N4
Design / Simulation:
NCN3-F25-N4
Homologaciones:
NCN3-F25-N4