Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución NJ50-FP-N-P1
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NCN50-FP-N0-P1

NCN50-FP-N0-P1
  • 50 mm no enrasado


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NCN50-FP-N0-P1

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de medición50 mm
Instalaciónno enrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 40,5 mm
Distancia de conmutación real45 ... 55 mm tip.
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,35
Factor de reducción r1.43010,8
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Condiciones de montaje
A40 mm
B150 mm
F240 mm
Tensión nominal8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutación0 ... 80 Hz
Histéresis0 ... 5 tip. 3 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosi
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 20 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorizaciones y Certificados
Autorización FM
Control Diseño116-0165
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónTerminales de rosca
Información para la conexiónSe puede montar un máximo de dos conductores con la misma sección transversal del núcleo en una conexión de terminales.
par de apriete 1,2 Nm + 10 %
Sección transversalhasta 2,5 mm2
Sección transversal del núcleo mínimasin ferrula de final de cable 0,5 mm2 , con punteras para terminales 0,34 mm2
Sección transversal del núcleo máximasin ferrula de final de cable 2,5 mm2 , con punteras para terminales 1,5 mm2
Conexión (del sistema)Terminales de rosca , Racor atornillado para cables M20 x 1,5 , longitud de rosca útil 10 mm , profundidad máxima de enroscado 10 mm
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Altura80 mm
Anchura80 mm
Longitud40 mm
NotaPar de apriete: 1,8 Nm (carcasa)
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso
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
Details: NCN50-FP-N0-P1

Hoja de datos: NCN50-FP-N0-P1

Hoja de datosTipo de archivoTamaño
数据表 NCN50-FP-N0-P1PDF390 KB
Datasheet NCN50-FP-N0-P1PDF597 KB
Datasheet NCN50-FP-N0-P1PDF275 KB
Fiche de données NCN50-FP-N0-P1PDF594 KB
Datenblatt NCN50-FP-N0-P1PDF278 KB
Scheda tecnica NCN50-FP-N0-P1PDF592 KB
Datasheet NCN50-FP-N0-P1PDF600 KB
Folha de dados NCN50-FP-N0-P1PDF594 KB
Hoja de datos NCN50-FP-N0-P1PDF594 KB
Datasheet NCN50-FP-N0-P1PDF607 KB

Documentos : NCN50-FP-N0-P1

Manuales de instruccionesTipo de archivoTamaño
ИнструкцииPDF184 KB
Návod k poużitíPDF177 KB
Instruktions manualPDF174 KB
Instruction manualPDF176 KB
Technical informationPDF158 KB
KasutusjuhendPDF170 KB
KäyttöohjePDF169 KB
Manuel d'instructionsPDF179 KB
BetriebsanleitungPDF177 KB
Technische InformationPDF162 KB
Οδηγίες χρήσηςPDF186 KB
HandleidingPDF175 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungPDF175 KB
Használati útmutatóPDF178 KB
Manuale di istruzioniPDF176 KB
Lietošanas pamācībaPDF175 KB
Instrukciju vadovasPDF176 KB
Instrukcja obsługiPDF178 KB
Manual de instruçõesPDF178 KB
Manual de utilizarePDF178 KB
Návod na poużitiePDF177 KB
Navodila za uporaboPDF174 KB
Manual de instruccionesPDF178 KB
ManualPDF174 KB

CAD+CAE: NCN50-FP-N0-P1

CADTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DSTP99 KB

Aprobaciones y Certificados: NCN50-FP-N0-P1

CertificadosTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary LocationPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePDF29293 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing FM / Control drawing FMPDF686 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.