Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NCN3-F25-N4-Y40160
Datos generales |
Función de conmutación | 2 x normalmente cerrado (NC) |
Tipo de salida | NAMUR |
Distancia de conmutación de medición | 3 mm |
Instalación | montaje enrasada |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 2,3 mm |
Distancia de conmutación real | 2,6 ... 2,6 mm tip. |
Factor de reducción rAl | 0,46 |
Factor de reducción rCu | 0,45 |
Factor de reducción r1.4301 | 1,25 |
Factor de reducción rMs | 0,63 |
Datos característicos |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 100 Hz |
Histéresis | tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con la normativa |
Estándares | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Datos mecánicos |
Material de la carcasa | PBT/PPS |
Grado de protección | IP67 |
Información general |
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
| Categoría | 2G |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NCN3-F25-N4-Y40160
Design / Simulation:
NCN3-F25-N4-Y40160
Homologaciones:
NCN3-F25-N4-Y40160