Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NJ2-12GK-N-10M-Y89552

NJ2-12GK-N-10M-Y89552
  • Serie estándar
  • 2 mm enrasado


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NJ2-12GK-N-10M-Y89552

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de medición2 mm
Instalaciónenrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 1,62 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,85
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8 V
Frecuencia de conmutación0 ... 2000 Hz
Consumo de corriente
Placa de medición no detectadamin. 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd5887 a
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
Tipo de conexiónCable PVC , 10 m
Sección transversal0,34 mm2
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP68
Cable
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
Nivel de protección del equipo Gb
Marcado CE[*PD-Z02585A*]
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 2G Ex ia IIC T6…T1 Gb
El marcado Ex también puede estar impreso en la etiqueta incluida.
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
Tipo de protección contra ignición Seguridad intrínseca
Limitación mediante las condiciones nombradas a continuación
Tipo apropiadoNJ 2-12GK-N...
Capacidad efectiva internamax. 45 nF ; Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Inductancia interna de gran eficaciamax. 50 µH ; Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Temperatura ambiente permisible máximaLos detalles de la correlación entre el tipo de circuito conectado, la temperatura ambiente máxima permisible, la clase de temperatura y los valores de reactancia interna efectivos se pueden encontrar en el certificado de tipo de aprobación - EU.
Nivel de protección del equipo Da
Marcado CE[*PD-Z02585A*]
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
El marcado Ex también puede estar impreso en la etiqueta incluida.
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
Tipo de protección contra ignición Seguridad intrínseca
Limitación mediante las condiciones nombradas a continuación
Tipo apropiadoNJ 2-12GK-N...
Capacidad efectiva internamax. 45 µF
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Inductancia interna de gran eficaciamax. 50 µH
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso
Categoría2G

Documentos : NJ2-12GK-N-10M-Y89552

Manuales de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction manualENGPDF55 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF56 KB
BetriebsanleitungGERPDF57 KB
Manuale di istruzioniITAPDF53 KB
Manual de instruccionesSPAPDF55 KB
Información técnica
technical information (TI)ENGPDF1053 KB
technische Information (TI)GERPDF1054 KB

Aprobaciones y Certificados: NJ2-12GK-N-10M-Y89552

CertificadosNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XPDF29071 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XLINK---

Productos asociados: NJ2-12GK-N-10M-Y89552

Accesorios

Brida de fijación, 12 mmfa