NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | NAMUR | |
Anchura de la ranura | 3,5 mm | |
Profundidad de inmersión (lateral) | 5 ... 7 tip. 6 mm | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión nominal | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) | |
Tensión de trabajo | 5 ... 25 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 3000 Hz | |
Histéresis | 0,1 ... 0,4 mm | |
Consumo de corriente | ||
Placa de medición no detectada | ≥ 3 mA a tensión nominal | |
Placa de medición detectada | ≤ 1 mA a tensión nominal | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización IECEx | ||
Nivel de protección del equipo Gb | IECEx PTB 11.0091X | |
Nivel de protección del equipo Da | IECEx PTB 11.0091X | |
Nivel de protección del equipo Mb | IECEx PTB 11.0091X | |
Homologación ATEX | ||
Nivel de protección del equipo Gb | PTB 99 ATEX 2219 X | |
Nivel de protección del equipo Da | PTB 99 ATEX 2219 X | |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | ||
Ubicación peligrosa | 2020322315002306 | |
Homologación NEPSI | ||
Certificado NEPSI | GYJ16.1391X | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | cordónes flexibles LiY | |
Material de la carcasa | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Cable | ||
Diámetro del cable | 1,1 mm ± 0,1 mm | |
Radio de flexión | > 10 x diámetro del cable | |
Material | PVC | |
Sección transversal | 0,14 mm2 | |
Longitud | 500 mm | |
Dimensiones | ||
Altura | 15 mm | |
Anchura | 10 mm | |
Longitud | 19,5 mm | |
Información general | ||
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
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
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 177 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 65 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322315002306 (Bintan) | ALL | 2146 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 99 ATEX 2219 X | ALL | 7738 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0091X | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5054A | ALL | 1332 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6546AENG | ENG | 1326 KB |