Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBB10-30GM50-Z0
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | Dos hilos |
Distancia de conmutación de medición | 10 mm |
Instalación | enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 8,1 mm |
Distancia de conmutación real | 9 ... 11 mm tip. |
Factor de reducción rAl | 0,3 |
Factor de reducción rCu | 0,25 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,7 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 6 ... 60 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 700 Hz |
Histéresis | 1 ... 10 tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado |
Protección contra cortocircuito | no |
Caída de tensión | ≤ 6 V |
Corriente de trabajo | 4 ... 100 mA |
Corriente de trabajo mínima | 4 mA |
Corriente residual | 0 ... 1 mA tip. 0,7 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 30 ms |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con la normativa |
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Versión del cable | PA |
Sección transversal | 0,34 mm2 |
Material de la carcasa | latón, niquelado |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Longitud | 50 mm |
| Diámetro | 30 mm |
Nota | Caja de distribución |
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
NBB10-30GM50-Z0
Product Documentation:
NBB10-30GM50-Z0
Design / Simulation:
NBB10-30GM50-Z0