Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | 2 x normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | Dos hilos | |
Distancia de conmutación de medición | 3 mm | |
Instalación | montaje enrasada | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 2,43 mm | |
Distancia de conmutación real | 2,7 ... 3,3 mm tip. | |
Factor de reducción rAl | 0,5 | |
Factor de reducción rCu | 0,4 | |
Factor de reducción r1.4301 | 1 | |
Factor de reducción rSt37 | 1,1 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 6 ... 60 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 500 Hz | |
Histéresis | tip. 5 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado | |
Protección contra cortocircuito | no | |
Caída de tensión | ≤ 6 V | |
Corriente de trabajo | 4 ... 100 mA | |
Corriente de trabajo mínima | 4 mA | |
Corriente residual | 0 ... 1 mA tip. 0,7 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 1 ms | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Indicación del estado de la válvula | LED, amarillo | |
Datos límites | ||
Momento de apriete de los tornillos de fijación | 0,4 Nm | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 590 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Circuito de válvulas | ||
Tensión | máx. 32 V CC | |
Corriente | máx. 240 mA | |
Protección contra cortocircuito | no | |
Protección contra la inversión de polaridad | sí, con LED de salida invertida desactivado, lo que deja más corriente para la electroválvula | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Conexión (del sistema) | conector V16 | |
Conexión (de la válvula) | conector V16 | |
Material de la carcasa | PBT | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Altura | 33,5 mm | |
Anchura | 65 mm | |
Longitud | 36 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 480 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2576B | ALL | 1218 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6015_ENG | ENG | 1285 KB |