Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NCN15-M2-US-BHM-Y31400
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Distancia de conmutación de medición | 15 mm |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CA/CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 12,2 mm |
Distancia de conmutación real | 13,5 ... 16,5 mm tip. 15 mm |
Factor de reducción rAl | 0,42 |
Factor de reducción rCu | 0,4 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,75 |
Datos característicos |
Condiciones de montaje | |
| A | 20 mm |
| B | 90 mm |
| C | 45 mm |
| D | 25 mm |
| F | 40 mm |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 20 Hz |
Histéresis | 2 ... 10 tip. 4 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Corriente de trabajo | 8 ... 300 mA |
Corriente de trabajo mínima | 8 mA |
Corriente en vacío | ≤ 1,7 mA |
Display de tensión de trabajo | LED, verde |
Indicación del estado de conmutación | LED, rojo |
Conformidad con la normativa |
Estándares | EN 50044 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Sección transversal | - |
Material de la carcasa | PBT |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP65 |
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
NCN15-M2-US-BHM-Y31400
Hoja de datos:
NCN15-M2-US-BHM-Y31400