Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | Dos hilos | |
Distancia de conmutación de medición | 5 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 4,05 mm | |
Distancia de conmutación real | 4,5 ... 5,5 mm tip. 5 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,3 | |
Factor de reducción rCu | 0,25 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,65 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 500 Hz | |
Histéresis | 1 ... 10 tip. 5 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | no | |
Caída de tensión | ≤ 5 V | |
Corriente de trabajo | 2 ... 50 mA | |
Corriente residual | máx. 1 mA | |
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 excepto 7.2.3.1 (Resistencia a sobretensión) EN 50014:1997+A1+A2, EN 50028:1987 |
|
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Terminales de rosca | |
Sección transversal | 0,34 mm2 | |
Material de la carcasa | PC | |
Superficie frontal | PC | |
Grado de protección | IP68 | |
Dimensiones | ||
Longitud | 35 mm | |
Diámetro | 22 mm | |
Información general | ||
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
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
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 47 KB |