Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de salida | salida de corriente analógica | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Rango de medición | 2 ... 5 mm | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 15 ... 30 V | |
Señal de salida | 0 ... 20 mA | |
Repetibilidad | ± 6 µm | |
Deriva de temperatura | ±0,1 %/K del valor final | |
Pendiente de tensión de trabajo | ≤ 1 % | |
Inclinación de la corriente | ||
0 ... 20 mA | max. 5,1 A/s | |
20 ... 0 mA | max. 4 A/s | |
Salida rizado residual | ± 30 µA | |
Tiempo de desionización | 1 ... 10 ms tip. 5 ms | |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA | |
Resistencia de carga | 0 ... 500 Ohm | |
Tolerancia ajuste del punto cero | ±10% v.E. | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 2480 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Datos eléctricos | ||
Linearidad | ± 10 % v. E. | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos | |
Material de la carcasa | latón, niquelado | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Longitud | 60 mm | |
Diámetro | 18 mm |
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
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |