Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC) | |
Tipo de salida | AS-Interface | |
Distancia de conmutación de medición | 30 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 24,3 mm | |
Distancia de conmutación real | 27 ... 33 mm tip. 30 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,5 | |
Factor de reducción rCu | 0,45 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,85 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 150 Hz | |
Histéresis | 1 ... 15 tip. 5 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Corriente en vacío | ≤ 25 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 1000 ms | |
Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Sección transversal | cable plano AS-Interface | |
Material de la carcasa | PBT | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Altura | 40 mm | |
Anchura | 40 mm | |
Longitud | 118 mm |