Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 4 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 3,24 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,45 | |
Factor de reducción rCu | 0,35 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,7 | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 800 Hz | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 3 V | |
Corriente de trabajo | 0 ... 50 mA | |
Corriente en vacío | ≤ 15 mA | |
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 EN 61000-4-2 Nivel de intensidad 3 EN 61000-4-3 Nivel de intensidad 3 EN 61000-4-4 Nivel de intensidad 4 EN 61000-4-6 Nivel de intensidad 1 |
|
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 75 °C (32 ... 167 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable PUR | |
Sección transversal | 0,34 mm2 | |
Material de la carcasa | Fundición a presión de cinc | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP65 | |
Dimensiones | ||
Altura | 21 mm | |
Anchura | 12 mm | |
Longitud | 35 mm |