Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBN3-FXS7-3E2-2V1-Y102925
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 3 mm |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 2,4 mm |
Factor de reducción rAl | 0,4 |
Factor de reducción rCu | 0,3 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,7 |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 500 Hz |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 100 mA |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 5 ms |
Display de tensión de trabajo | 1 LED verde por sensor |
Indicación del estado de conmutación | 1 LED amarillo por sensor |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos , |
Grado de protección | IP65 |
Nota | Accesorios obtenibles: Mirilla transparente SH-FX |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27210801 |
ECLASS 10.0.1 | 27210801 |
ECLASS 9.0 | 27210801 |
ECLASS 8.0 | 27210801 |
ECLASS 5.1 | 27210801 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBN3-FXS7-3E2-2V1-Y102925
Design / Simulation:
NBN3-FXS7-3E2-2V1-Y102925
Homologaciones:
NBN3-FXS7-3E2-2V1-Y102925