Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
PL1-F25-B3-K
Descripción del producto |
Indicador de retorno de válvulas y módulo de control p. válvulas |
Datos generales |
Función de conmutación | Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC) |
Tipo de salida | AS-Interface |
Distancia de conmutación de medición | 3 mm |
Instalación | montaje enrasada |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 2,43 mm |
Factor de reducción rAl | 0,5 |
Factor de reducción r1.4301 | 1 |
Factor de reducción rSt37 | 1,1 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 100 Hz |
Elementos de indicación y manejo |
LED POWER | Tensión AS-Interface; LED verde |
LED IN | Estado de conmutación (Entrada); LED amarillo |
LED OUT | Estado de conmutación (salida); LED amarillo |
Datos eléctricos |
Tensión nominal de trabajo | 26,5 ... 31,6 V desde la interfaz AS |
Medición de la corriente de trabajo | 100 mA |
Conformidad con la normativa |
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Conexión (del sistema) | Conector macho Combicon de 4 polos |
Conexión (de la válvula) | Conector macho Combicon de 2 polos |
Grado de protección | IP20 |
Material | |
| Carcasa | PBT |
Dimensiones | |
| Altura | 99 mm |
| Anchura | 67 mm |
| Longitud | 34 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
PL1-F25-B3-K
Design / Simulation:
PL1-F25-B3-K