Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBN4-F29A-E3
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 4 mm |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 3,24 mm |
Factor de reducción rAl | 0,4 |
Factor de reducción rCu | 0,3 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,7 |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 1000 Hz |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 100 mA |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C |
Corriente en vacío | ≤ 15 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 5 ms |
Campo continuo magnético | 200 mT |
Campo alterno magnético | 200 mT |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Cable PVC reticulado por radiación , 2 m |
Sección transversal | 0,14 mm2 |
Material de la carcasa | PPS |
Superficie frontal | PPS |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Altura | 10 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Longitud | 9 mm |
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
NBN4-F29A-E3
Product Documentation:
NBN4-F29A-E3
Design / Simulation:
NBN4-F29A-E3