Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | 2 x normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | Dos hilos | |
Distancia de conmutación de medición | 3 mm | |
Instalación | montaje enrasada | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 2,43 mm | |
Distancia de conmutación real | 2,7 ... 3,3 mm tip. | |
Factor de reducción rAl | 0,7 | |
Factor de reducción r1.4301 | 1 | |
Factor de reducción rSt37 | 1,2 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 6 ... 60 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 2000 Hz | |
Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado | |
Protección contra cortocircuito | no | |
Caída de tensión | ≤ 6 V | |
Corriente de trabajo | 4 ... 100 mA | |
Corriente residual | 0 ... 0,7 mA tip. | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Conformidad con la normativa | ||
Según CEM | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material de la carcasa | PBT | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Altura | 33,5 mm | |
Anchura | 65 mm | |
Longitud | 36 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 303 KB |