Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NJ1,5-6,5-18-N-Y43599
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) |
Tipo de salida | NAMUR |
Distancia de conmutación de medición | 1,5 mm |
Instalación | enrasado |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 1,215 mm |
Factor de reducción rAl | 0,22 |
Factor de reducción rCu | 0,19 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,65 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión nominal | 8 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 5000 Hz |
Histéresis | típ. 5% |
Consumo de corriente | |
| Placa de medición no detectada | min. 3 mA |
| Placa de medición detectada | ≤ 1 mA |
Conformidad con la normativa |
Según CEM | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Estándares | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Sección transversal | 0,14 mm2 |
Material de la carcasa | acero inoxidable |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Longitud | 18 mm |
| Diámetro | 6,5 mm |
ATEX |
datos para la área Ex | |
| Capacidad efectiva interna | ≤ 30 nF |
| Inductancia interna de gran eficacia | ≤ 20 µH |
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
NJ1,5-6,5-18-N-Y43599
Hoja de datos:
NJ1,5-6,5-18-N-Y43599
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
Datasheet NJ1,5-6,5-18-N-Y43599 | PDF | 214 KB
|
Datasheet NJ1,5-6,5-18-N-Y43599 | PDF | 169 KB
|
Fiche de données NJ1,5-6,5-18-N-Y43599 | PDF | 175 KB
|
Datenblatt NJ1,5-6,5-18-N-Y43599 | PDF | 170 KB
|
Scheda tecnica NJ1,5-6,5-18-N-Y43599 | PDF | 175 KB
|
Datasheet NJ1,5-6,5-18-N-Y43599 | PDF | 205 KB
|
Folha de dados NJ1,5-6,5-18-N-Y43599 | PDF | 169 KB
|
Hoja de datos NJ1,5-6,5-18-N-Y43599 | PDF | 180 KB
|
Datasheet NJ1,5-6,5-18-N-Y43599 | PDF | 170 KB
|
Documentos
:
NJ1,5-6,5-18-N-Y43599