Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NCN15-M1K-N0-V1
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) |
Tipo de salida | NAMUR |
Distancia de conmutación de medición | 15 mm |
Instalación | no enrasado |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 12,15 mm |
Distancia de conmutación real | 13,5 ... 16,5 mm tip. |
Factor de reducción rAl | 0,38 |
Factor de reducción rCu | 0,36 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,7 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión nominal | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 500 Hz |
Histéresis | 1 ... 15 tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | no |
Consumo de corriente | |
| Placa de medición no detectada | min. 3 mA |
| Placa de medición detectada | ≤ 1 mA |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 3883 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Compatibilidad electromagnética | NE 21:2007 |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización FM | |
| Control Diseño | 116-0165 |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos |
Material de la carcasa | PBT |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Altura | 30 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Longitud | 91 mm |
Información general |
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
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
NCN15-M1K-N0-V1
Product Documentation:
NCN15-M1K-N0-V1
Design / Simulation:
NCN15-M1K-N0-V1
Homologaciones:
NCN15-M1K-N0-V1
Productos asociados:
NCN15-M1K-N0-V1
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 2 pines, cable PUR azul, NAMURfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 2 pines, cable PUR azul, NAMURfa |
|