Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | 2 x normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 10 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 8,1 mm | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V | |
Histéresis | 1 ... 10 tip. 5 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 3 V | |
Corriente de trabajo | 0 ... 100 mA | |
Corriente en vacío | ≤ 55 mA | |
Display de tensión de trabajo | LED verde | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Conformidad con la normativa | ||
Según CEM | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector M12 x 1 , 4 polos | |
Material de la carcasa | PA 6 | |