Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 5 mm | |
Instalación | enrasado en St37 | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 4,05 mm | |
Elementos de manejo | Objetos no ferromagnéticos | |
Factor de reducción rAl | 1 | |
Factor de reducción rCu | 1,1 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0 | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 30 Hz | |
Histéresis | 3 ... 15 tip. 5 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | si | |
Protección contra cortocircuito | si | |
Caída de tensión | ≤ 2 V | |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA | |
Consumo de corriente | < 14 mA | |
Corriente residual | ≤ 10 µA | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED dual Verde:Corriente Amarillo: Salida |
|
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | 2 m cable PUR | |
Sección transversal | 0,5 mm2 | |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie frontal | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Grado de protección | IP69K | |
Dimensiones | ||
Longitud | 55 mm | |
Diámetro | 18 mm |
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
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|