Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NCN15-M1K-Z2-V1-N.O.
Datos generales |
Distancia de conmutación de medición | 15 mm |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 12,15 mm |
Distancia de conmutación real | 13,5 ... 16,5 mm tip. 15 mm |
Factor de reducción rAl | 0,38 |
Factor de reducción rCu | 0,36 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,7 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 5 ... 60 V CC |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 150 Hz |
Histéresis | 1 ... 10 tip. 4 % |
Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 5 V |
Caida de tensión con IL | |
| Caída tensión IL = 20 mA, Elemento conmutación on | 3,4 ... 5 V tip. 4,3 V |
Corriente de trabajo | 2 ... 200 mA |
Corriente de trabajo mínima | 2 mA |
Corriente residual | 0 ... 1 mA tip. 0,7 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 20 ms |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos |
Material de la carcasa | PBT |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Altura | 30 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Longitud | 91 mm |
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
NCN15-M1K-Z2-V1-N.O.
Design / Simulation:
NCN15-M1K-Z2-V1-N.O.
Homologaciones:
NCN15-M1K-Z2-V1-N.O.