Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NCB15+U4+U-V12-N.O.
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | Dos hilos |
Distancia de conmutación de medición | 15 mm |
Instalación | enrasado |
Polaridad de salida | CA/CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 12,15 mm |
Factor de reducción rAl | 0,28 |
Factor de reducción rCu | 0,25 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,75 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 20 ... 253 V |
Tensión de operación CC | 20 ... 300 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 25 Hz |
Histéresis | tip. 3 % |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 4 V |
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 3000 mA |
Corriente de trabajo | 5 ... 500 mA |
Corriente residual | 0 ... 2,5 mA tip. 1,5 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 100 ms |
Display de tensión de trabajo | LED, verde |
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
Tipo de conexión | Conector macho 1/2"-20 UN , 3 polos |
Material de la carcasa | PBT/Metal |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP68 |
Dimensiones | |
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Longitud | 118 mm |
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
NCB15+U4+U-V12-N.O.
Hoja de datos:
NCB15+U4+U-V12-N.O.
Documentos
:
NCB15+U4+U-V12-N.O.
CAD+CAE:
NCB15+U4+U-V12-N.O.