Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NBB5-F104M-E2-C

NBB5-F104M-E2-C
  • 5 mm enrasado
  • 3 hilos CC
  • Resistente a soldadura
  • Carcasa metálica

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBB5-F104M-E2-C

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de medición5 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutación100 Hz
Histéresistíp. 5%
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 2,5 V
Corriente de trabajo200 mA
Corriente residual≤ 80 µA
Corriente en vacío≤ 15 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PUR, reticulado por radiación , 2 m
Sección transversal0,25 mm2
Material de la carcasaGD-Zn
Superficie frontalPA 12
Grado de protecciónIP67

CAD+CAE: NBB5-F104M-E2-C

CADTipo de archivoTamaño
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS515 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP176 KB

Aprobaciones y Certificados: NBB5-F104M-E2-C

CertificadosNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
US CA UL General PurposeE87056LINK---

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.