Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de salida | Dos hilos | |
Distancia de conmutación de medición | 2 mm | |
Instalación | enrasado en St37 | |
Polaridad de salida | CA/CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 1,62 mm | |
Factor de reducción rAl | 0 | |
Factor de reducción rCu | 0 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,8 | |
Factor de reducción rSt37 | 1 | |
Factor de reducción rMs | 0 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de operación CC | 20 ... 300 V | |
Tensión de operación CA | 20 ... 250 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 20 Hz | |
Histéresis | tip. 5 % | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 7 V | |
Corriente de trabajo | 8 ... 200 mA | |
Corriente residual | 0 ... 1,3 mA tip. | |
Retardo a la disponibilidad | ||
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED dual Verde:Corriente Rojo: Salida |
|
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie frontal | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Longitud | 80 mm | |
Diámetro | 12 mm |
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
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |