Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NMB8-30GM85-US-NFE-V12
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | Dos hilos |
Distancia de conmutación de medición | 8 mm |
Instalación | enrasado |
Polaridad de salida | CA/CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 6,48 mm |
Elementos de manejo | Objetos no ferromagnéticos |
Factor de reducción rAl | 1 |
Factor de reducción rCu | 1,1 |
Factor de reducción r1.4301 | 0 |
Factor de reducción r1.4571 | 0 |
Factor de reducción rSt37 | 0 |
Factor de reducción rMs | 0,9 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión de operación CC | 20 ... 300 V |
Tensión de operación CA | 20 ... 250 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 10 Hz |
Histéresis | 3 ... 15 tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado |
Protección contra cortocircuito | si |
Caída de tensión | ≤ 7 V |
Corriente de trabajo | 8 ... 200 mA |
Corriente residual | ≤ 1,3 mA |
Aviso de error | Indicador de sobrecargas/cortocircuitos, LED verde/amarillo (parpadea alternativamente) |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED dual Verde:Corriente Amarillo: Salida |
Conformidad con la normativa |
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 |
Superficie frontal | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Longitud | 90 mm |
| Diámetro | 30 mm |
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
NMB8-30GM85-US-NFE-V12
Product Documentation:
NMB8-30GM85-US-NFE-V12
Homologaciones:
NMB8-30GM85-US-NFE-V12
Productos asociados:
NMB8-30GM85-US-NFE-V12
Accesorios |
|
-
AB-30
-
Escuadra de sujeción
-
|
|
Ayudas de montajefa |
|