Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NCB5-18GM60-Z1
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) |
Tipo de salida | Dos hilos |
Distancia de conmutación de medición | 5 mm |
Instalación | enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 4,05 mm |
Distancia de conmutación real | 4,5 ... 5,5 mm tip. 5 mm |
Factor de reducción rAl | 0,2 |
Factor de reducción rCu | 0,15 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,62 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 5 ... 60 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 1000 Hz |
Histéresis | 1 ... 15 tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 5 V |
Caida de tensión con IL | |
| Caída tensión IL = 20 mA, Elemento conmutación on | 3,4 ... 5 V tip. 4,3 V |
Corriente de trabajo | 2 ... 100 mA |
Corriente residual | 0 ... 0,9 mA tip. 0,7 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 20 ms |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con la normativa |
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Datos mecánicos |
Sección transversal | 0,34 mm2 |
Material de la carcasa | acero inoxidable |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Longitud | 60 mm |
| Diámetro | 18 mm |
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
NCB5-18GM60-Z1
Product Documentation:
NCB5-18GM60-Z1
Design / Simulation:
NCB5-18GM60-Z1
Homologaciones:
NCB5-18GM60-Z1
Productos asociados:
NCB5-18GM60-Z1
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 18 mmfa |
|