Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBN8-12GM50-E2-V1-Y180204
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 8 mm |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 100 Hz |
Histéresis | 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 100 mA |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA |
Conformidad con la normativa |
Estándares | EN 60947-5-2 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
Datos mecánicos |
Material de la carcasa | Fundición a presión de cinc |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Longitud | 50 mm |
| Diámetro | 12 mm |
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
NBN8-12GM50-E2-V1-Y180204
Product Documentation:
NBN8-12GM50-E2-V1-Y180204