Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | NPN | |
Distancia de conmutación de medición | 5 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 4,05 mm | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 4,75 ... 30 V CC | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 500 Hz | |
Caída de tensión | ≤ 1 V | |
Deriva de temperatura | ± 15% | |
Corriente de trabajo | 0 ... 25 mA | |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -10 ... 65 °C (14 ... 149 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material de la carcasa | Poliamida | |
Dimensiones | ||
Longitud | 7,8 mm | |
Diámetro | 10,8 mm |
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
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
数据表 922LC5-A4N | 220 KB | |
Datasheet 922LC5-A4N | 121 KB | |
Datasheet 922LC5-A4N | 102 KB | |
Fiche de données 922LC5-A4N | 104 KB | |
Datenblatt 922LC5-A4N | 104 KB | |
Scheda tecnica 922LC5-A4N | 104 KB | |
Datasheet 922LC5-A4N | 147 KB | |
Folha de dados 922LC5-A4N | 102 KB | |
Hoja de datos 922LC5-A4N | 107 KB | |
Datasheet 922LC5-A4N | 101 KB |
CAD | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 23 KB |