Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBN5-11K34-E2
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 5 mm |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 4,05 mm |
Factor de reducción rAl | 0,48 |
Factor de reducción rCu | 0,45 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,72 |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 300 Hz |
Histéresis | 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 100 mA |
Corriente en vacío | ≤ 15 mA |
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
Tipo de conexión | Cable PVC , 2 m |
Sección transversal | 0,34 mm2 |
Material de la carcasa | Crastin (PBTB) |
Superficie frontal | Crastin (PBTB) |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Longitud | 34 mm |
| Diámetro | 12 mm |
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
NBN5-11K34-E2
Productos asociados:
NBN5-11K34-E2
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 12 mmfa |
|