Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBN3-F25F-E9-V1
Datos generales |
Función de conmutación | 2 x normalmente cerrado (NC) |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 3 mm |
Instalación | montaje enrasada |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 2,43 mm |
Factor de reducción rAl | 0,5 |
Factor de reducción rCu | 0,4 |
Factor de reducción r1.4301 | 1 |
Factor de reducción rSt37 | 1,1 |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 500 Hz |
Histéresis | tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | todos los conductores |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. |
Corriente en vacío | ≤ 35 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 500 ms |
Display de tensión de trabajo | LED, verde |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos |
Material de la carcasa | PBT |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Momento de apriete de los tornillos de fijación | M5 x 25 : 2,7 Nm |
Dimensiones | |
| Altura | 20 mm |
| Anchura | 52 mm |
| Longitud | 45 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBN3-F25F-E9-V1
Design / Simulation:
NBN3-F25F-E9-V1
Homologaciones:
NBN3-F25F-E9-V1
Productos asociados:
NBN3-F25F-E9-V1
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|