Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NCN30+U1+U
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto/cerrado (NA/NC) |
Distancia de conmutación de medición | 30 mm |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CA/CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 24,3 mm |
Factor de reducción rAl | 0,45 |
Factor de reducción rCu | 0,42 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,79 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 20 ... 253 V |
Tensión de operación CC | 20 ... 300 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 25 Hz |
Histéresis | tip. 3 % |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 4 V |
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 3000 mA |
Corriente de trabajo | 5 ... 500 mA |
Corriente residual | 0 ... 2,5 mA tip. 1,5 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 100 ms |
Display de tensión de trabajo | LED, verde |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con la normativa |
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Sección transversal | hasta 2,5 mm2 |
Material de la carcasa | PBT |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP68 |
Dimensiones | |
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Longitud | 118 mm |
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
NCN30+U1+U
Product Documentation:
NCN30+U1+U
Design / Simulation:
NCN30+U1+U
Homologaciones:
NCN30+U1+U
Productos asociados:
NCN30+U1+U
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Ángulo de fijación modularfa |
|
|
|
|
Adaptador de montaje M12/M20, modelo de plásticofa |
|