Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NJ0,6-3-22-E2
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 0,6 mm |
Instalación | enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 0,486 mm |
Factor de reducción rAl | 0,45 |
Factor de reducción rCu | 0,4 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,85 |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 3000 Hz |
Histéresis | típ. 5% |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 2 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 100 mA |
Corriente residual | 0 ... 0,1 mA tip. a 25 °C |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Cable PUR , 2 m |
Sección transversal | 0,055 mm2 |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Longitud | 22 mm |
| Diámetro | 3 mm |
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
NJ0,6-3-22-E2
Hoja de datos:
NJ0,6-3-22-E2
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
数据表 NJ0,6-3-22-E2 | PDF | 205 KB
|
Datasheet NJ0,6-3-22-E2 | PDF | 161 KB
|
Datasheet NJ0,6-3-22-E2 | PDF | 94 KB
|
Fiche de données NJ0,6-3-22-E2 | PDF | 95 KB
|
Datenblatt NJ0,6-3-22-E2 | PDF | 95 KB
|
Scheda tecnica NJ0,6-3-22-E2 | PDF | 97 KB
|
Datasheet NJ0,6-3-22-E2 | PDF | 159 KB
|
Folha de dados NJ0,6-3-22-E2 | PDF | 95 KB
|
Hoja de datos NJ0,6-3-22-E2 | PDF | 98 KB
|
Datasheet NJ0,6-3-22-E2 | PDF | 96 KB
|
Documentos
:
NJ0,6-3-22-E2
Aprobaciones y Certificados:
NJ0,6-3-22-E2