Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 3 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 2,4 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,4 | |
Factor de reducción rCu | 0,3 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,7 | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 500 Hz | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 3 V | |
Corriente de trabajo | 0 ... 100 mA | |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. | |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA | |
Display de tensión de trabajo | 1 LED verde por sensor | |
Indicación del estado de conmutación | 1 LED amarillo por sensor | |
Datos límites | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material de la carcasa | PA 6 Bloque de fijación de metal, para tornillos M6 |
|
Grado de protección | IP65 | |
Nota | Valores El. según sensor Versión obsoleta Versión sucesora: NBN3-F1CS7-3E2-2V1 Accesorio obtenible: Mirilla transparente SH-FC |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet NBN3-FCS7-3E2-2V1 | 46 KB | |
Datenblatt NBN3-FCS7-3E2-2V1 | 47 KB |