Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NCB2-12GM50-WO
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) |
Tipo de salida | Dos hilos |
Distancia de conmutación de medición | 2 mm |
Instalación | enrasado |
Polaridad de salida | CA |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 1,62 mm |
Factor de reducción rAl | 0,1 |
Factor de reducción rCu | 0,1 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,6 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 20 ... 253 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 20 Hz |
Caída de tensión | típ. 4 V con 15 ... 200 mA típ. 6,5 V con 5 mA |
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 1200 mA |
Corriente de trabajo | 5 ... 200 mA |
Corriente residual | tip. 0,7 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 30 ms |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con la normativa |
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Sección transversal | 0,34 mm2 |
Material de la carcasa | acero inoxidable |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Longitud | 50 mm |
| Diámetro | 12 mm |
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
NCB2-12GM50-WO
Product Documentation:
NCB2-12GM50-WO
Design / Simulation:
NCB2-12GM50-WO
Productos asociados:
NCB2-12GM50-WO
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 12 mmfa |
|